chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-AKT-AD4X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BIM-AKT-AD4X-H1141
Bestell-ID-Nr. 44802
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
40
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
30
Länge
40
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zylinderbauform
Profilzylinder
home
Turck-Shop
Others
BIM-AKT-AD4X-H1141
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 82,28
Artikel gesamt
€ 82,28
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren