chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI10S-Q26-AD4X-H1141/S34 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor magnetfeldfest
BI10S-Q26-AD4X-H1141/S34
Bestell-ID-Nr. 44712
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
60 mm x 26 mm x 26 mm
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Besondere Merkmale
magnetfeldfest
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 120,34
Artikel gesamt
€ 120,34
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI10S-Q26-AD4X-H1141/S34
Support kontaktieren