chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI10-QN26-AD4X-0.15-RS4.23/S90W/BF | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI10-QN26-AD4X-0.15-RS4.23/S90W/BF
Bestell-ID-Nr. 4470231
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
43 mm x 26 mm x 26 mm
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 128,04
Artikel gesamt
€ 128,04
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI10-QN26-AD4X-0.15-RS4.23/S90W/BF
Support kontaktieren