chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI20-CK40-AD4X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
NI20-CK40-AD4X-H1141
Bestell-ID-Nr. 44652
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
65 mm x 40 mm x 40 mm
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PBT-GF20-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.2
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 84,70
Artikel gesamt
€ 84,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
NI20-CK40-AD4X-H1141
Support kontaktieren