chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI1.5-KS13R-2AP6X3-0.2-RS4.4T/S34 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor (Radial) Abfrageset für die Spanntechnik
NI1.5-KS13R-2AP6X3-0.2-RS4.4T/S34
Bestell-ID-Nr. 4430125
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
40 mm x 25 mm x 13 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Abfrageset für die Spanntechnik
Bemessungsschaltabstand (mm)
1.5
Besondere Merkmale
magnetfeldfest
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PBT-GF20-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Orange
Leitungslänge (m)
0.2
Qualität aktive Fläche
PBT
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 164,67
Artikel gesamt
€ 164,67
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
NI1.5-KS13R-2AP6X3-0.2-RS4.4T/S34
Support kontaktieren