chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI1.5-KSR13A-2AD4X2-0.2-RS4.4T/S34 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor (Axial) Abfrageset für die Spanntechnik
NI1.5-KSR13A-2AD4X2-0.2-RS4.4T/S34
Bestell-ID-Nr. 4430122
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
40 mm x 25 mm x 13 mm
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
1.5
Besondere Merkmale
magnetfeldfest
Betriebsspannung
DC
Breite
25
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PBT-GF20-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
13
Länge
40
Leitungsfarbe
Orange
Leitungslänge (m)
0.2
Qualität aktive Fläche
PBT
Schaltfrequenz (kHz)
0.25
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 172,48
home
Turck-Shop
Others
NI1.5-KSR13A-2AD4X2-0.2-RS4.4T/S34
Artikel gesamt
€ 172,48
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren