chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-IKE-AD4X-H1141 W/KLI3 | TURCK – Your Global Automation Partner
BIM-IKE-AD4X-H1141 W/KLI3
Bestell-ID-Nr. 4421690
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
80
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
GD-Zn
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
20
Länge
120
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 95,04
home
Turck-Shop
Others
BIM-IKE-AD4X-H1141 W/KLI3
Artikel gesamt
€ 95,04
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren