chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI10U-M18M-AD4X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI10U-M18M-AD4X
Bestell-ID-Nr. 4405070
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Länge
64
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
LCP
Schaltfrequenz (kHz)
0.01
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 74,91
home
Turck-Shop
Others
NI10U-M18M-AD4X
Artikel gesamt
€ 74,91
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren