chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI5U-MT12E-AD4X-H1144 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI5U-MT12E-AD4X-H1144
Bestell-ID-Nr. 4405065
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, PTFE-beschichtet, uprox+
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
PTFE beschichtet
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Qualität aktive Fläche
LCP
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.01
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
NI5U-MT12E-AD4X-H1144
Artikel gesamt
€ 79,97
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 79,97