chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI3-G12K-AD4X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI3-G12K-AD4X
Bestell-ID-Nr. 4405030
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
3
Betriebsspannung
DC
Breite
130
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
20
Länge
200
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
BI3-G12K-AD4X
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 76,67
Artikel gesamt
€ 76,67
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren