chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI10-G18-AZ3X-B1431 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI10-G18-AZ3X-B1431
Bestell-ID-Nr. 4372102
Auf Lager
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Betriebsspannung
AC
Breite
100
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
20
Länge
100
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 184,91
home
Turck-Shop
Others
NI10-G18-AZ3X-B1431
Artikel gesamt
€ 184,91
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren