chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI10-K20SK-RZ3X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI10-K20SK-RZ3X
Bestell-ID-Nr. 43593
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Glattrohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Betriebsspannung
AC
Breite
50
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 20 mm
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
40
Länge
100
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 163,35
home
Turck-Shop
Others
NI10-K20SK-RZ3X
Artikel gesamt
€ 163,35
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren