chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI10-P30SK-AZ3X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI10-P30SK-AZ3X
Bestell-ID-Nr. 43560
Auf Lager
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Betriebsspannung
AC
Breite
40
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
40
Länge
120
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 159,83
home
Turck-Shop
Others
BI10-P30SK-AZ3X
Artikel gesamt
€ 159,83
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren