chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI8-M18-AZ3X 10M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI8-M18-AZ3X 10M
Bestell-ID-Nr. 4310508
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Betriebsspannung
AC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
10
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 171,93
home
Turck-Shop
Others
NI8-M18-AZ3X 10M
Artikel gesamt
€ 171,93
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren