chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
682233 LED (BUERKERT) | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
682233 LED (BUERKERT)
Bestell-ID-Nr. 4054022
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
24 mm x 11 mm x 10,7 mm
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
PP-GF20
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.07
Qualität aktive Fläche
PP-GF20
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Auf Lager
Preisgruppe
A1
Listenpreis
€ 74,69
Artikel gesamt
€ 74,69
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
682233 LED (BUERKERT)
Support kontaktieren