chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI5-K11SK-Y1X/40MM | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI5-K11SK-Y1X/40MM
Bestell-ID-Nr. 4042802
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Glattrohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 11 mm
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
, , , , , ,
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 61,27
Artikel gesamt
€ 61,27
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
NI5-K11SK-Y1X/40MM
Support kontaktieren