chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI5-P18SK-Y1X/S97 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
BI5-P18SK-Y1X/S97
Bestell-ID-Nr. 4036001
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Betriebsspannung
DC
Breite
100
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
20
Länge
100
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
, , , , , ,
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 88,33
home
Turck-Shop
Others
BI5-P18SK-Y1X/S97
Artikel gesamt
€ 88,33
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren