chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI10-P18-Y1X 15M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI10-P18-Y1X 15M
Bestell-ID-Nr. 4035103
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Blau
Leitungslänge (m)
15
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
, , , , , ,
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 90,97
Artikel gesamt
€ 90,97
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
NI10-P18-Y1X 15M
Support kontaktieren