chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI2-P12-Y1X 12M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI2-P12-Y1X 12M
Bestell-ID-Nr. 4030014
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Betriebsspannung
DC
Breite
130
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
50
Länge
130
Leitungsfarbe
Blau
Leitungslänge (m)
12
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
, , , , , ,
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 75,46
Artikel gesamt
€ 75,46
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI2-P12-Y1X 12M
Support kontaktieren