chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI10-M30-RY1X-H1141/S15 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
BI10-M30-RY1X-H1141/S15
Bestell-ID-Nr. 4020203
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
, , , , ,
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 149,27
Artikel gesamt
€ 149,27
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI10-M30-RY1X-H1141/S15
Support kontaktieren