chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI5-EM18-Y1X-B1341/S561 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI5-EM18-Y1X-B1341/S561
Bestell-ID-Nr. 4015204
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Betriebsspannung
DC
Breite
100
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Höhe
10
Länge
100
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
, , , , , , ,
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 99,00
home
Turck-Shop
Others
BI5-EM18-Y1X-B1341/S561
Artikel gesamt
€ 99,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren