chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI5-G18-Y1X 15M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI5-G18-Y1X 15M
Bestell-ID-Nr. 4015010
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Betriebsspannung
DC
Breite
120
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
50
Länge
120
Leitungsfarbe
Blau
Leitungslänge (m)
15
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
, , , , , , ,
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 103,62
Artikel gesamt
€ 103,62
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI5-G18-Y1X 15M
Support kontaktieren