chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI15-EG30SK-Y1X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI15-EG30SK-Y1X
Bestell-ID-Nr. 4012160
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.2
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 101,20
Artikel gesamt
€ 101,20
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
NI15-EG30SK-Y1X
Support kontaktieren