chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI5-EM12WDTC-Y1X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
NI5-EM12WDTC-Y1X
Bestell-ID-Nr. 4012141
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Besondere Merkmale
druckfest, Wash down
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Qualität aktive Fläche
LCP
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP68, IP69K
Steckverbindertyp
abziehbare Federzugklemmen
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 107,47
Artikel gesamt
€ 107,47
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
NI5-EM12WDTC-Y1X
Support kontaktieren