chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI2-Q10S-Y1X/S97 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
BI2-Q10S-Y1X/S97
Bestell-ID-Nr. 4012137
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
27,8 mm x 16 mm x 10,2 mm
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PP-GF20
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Blau
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PP-GF20
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
, , , , , , ,
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 60,50
Artikel gesamt
€ 60,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI2-Q10S-Y1X/S97
Support kontaktieren