chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI3-EM12-Y1X-H1141
Bestell-ID-Nr. 4010202
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 85,36
Artikel gesamt
€ 85,36
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI3-EM12-Y1X-H1141
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
3
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Länge
52
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
3
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
, , , , , , ,
Support kontaktieren