chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI1-G08-Y1X-H1341 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI1-G08-Y1X-H1341
Bestell-ID-Nr. 40052
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
1
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 8 mm
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Metall
Qualität aktive Fläche
PA12-GF20
Schaltfrequenz (kHz)
5
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
home
Turck-Shop
Others
BI1-G08-Y1X-H1341
Artikel gesamt
€ 104,28
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 104,28