chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WLR95RQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Linienleuchte im Kunststoffgehäuse
WLR95RQ
Bestell-ID-Nr. 3815711
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
17 mm x 1293,8 mm x 49 mm
Bauform
Quader
Breite
1293.8
Dimmbar
2-stufig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
TPU
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
49
Kaskadierbar
ja
Länge
17
Lichtart
Rot
Schutzart
IP67, IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 169,58
home
Turck-Shop
Others
WLR95RQ
Artikel gesamt
€ 169,58
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren