chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WLA-2WW105X180DQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Flächenleuchte im Kunststoffgehäuse
WLA-2WW105X180DQ
Bestell-ID-Nr. 3813548
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
105,1 mm x 180,1 mm x 25,8 mm
Bauform
Quader
Dimmbar
Nein
Funktion
Flächenleuchte
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
warmweiß
Schutzart
IP67, IP69K
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
WLA-2WW105X180DQ
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 389,20
Artikel gesamt
€ 389,20
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren