chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
R45C-K-UUQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konverter
R45C-K-UUQ
Bestell-ID-Nr. 3812256
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Antennenanschluss
kein Funkteilnehmer
Batterielösung
nein
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PVC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
Konverter
Kaskadierbar
nein
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Schutzart
IP67, IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
CE, cULus, UKCA
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 164,02
Artikel gesamt
€ 164,02
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
R45C-K-UUQ
Support kontaktieren