chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K50PTCAMGRY3Q-812166 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Sondertyp für Ford
K50PTCAMGRY3Q-812166
Bestell-ID-Nr. 3812166
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
48 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
zylindrisch/Gewinde
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
48
Kommunikationsprotokoll
BannerBus (ProEditor kompatibel)
Lichtart
RGB
Schutzart
IP67, IP69K
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 214,06
Artikel gesamt
€ 214,06
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
K50PTCAMGRY3Q-812166
Support kontaktieren