chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q20-2VPLP-Q5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Q20-2VPLP-Q5
Bestell-ID-Nr. 3811961
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
20,9 mm x 12 mm x 32 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsart
Polarisiert
Breite
12
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Gehäusequalität
ABS, PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
32
Länge
20.9
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot-polarisiert
Max. Reichweite (mm)
5000
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Wellenlänge (nm)
645
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 140,39
home
Turck-Shop
Others
Q20-2VPLP-Q5
Artikel gesamt
€ 140,39
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren