chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q20-2PLP-2M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Q20-2PLP-2M
Bestell-ID-Nr. 3811959
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
20,9 mm x 12 mm x 32 mm
Bauform
Quader
Betriebsart
Polarisiert
Breite
12
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Gehäusequalität
ABS, PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
32
Länge
20.9
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Rot-polarisiert
Max. Reichweite (mm)
5000
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Wellenlänge (nm)
645
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 134,83
home
Turck-Shop
Others
Q20-2PLP-2M
Artikel gesamt
€ 134,83
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren