chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K50PFF50ALRGB14 | TURCK – Your Global Automation Partner
Pick-to-Light Bestückungssensor
K50PFF50ALRGB14
Bestell-ID-Nr. 3811244
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
zylindrisch/Gewinde
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
BannerBus (ProEditor kompatibel)
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
100
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
880
home
Turck-Shop
Others
K50PFF50ALRGB14
Artikel gesamt
€ 225,88
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 225,88