chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K50PFF50ALGRY3Q | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
K50PFF50ALGRY3Q
Bestell-ID-Nr. 3811227
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
zylindrisch/Gewinde
Betriebsspannung
DC
Breite
0
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
0
Kommunikationsprotokoll
BannerBus (ProEditor kompatibel)
Länge
0
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
100
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 208,50
Artikel gesamt
€ 208,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
K50PFF50ALGRY3Q
Support kontaktieren