chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WLS28PXRGBW1130XQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Linienleuchte im Metallgehäuse
WLS28PXRGBW1130XQ
Bestell-ID-Nr. 3810986
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
1173 mm x 28 mm x 21 mm
Abstrahlwinkel
breitstrahlend 40 - 80°
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
E/A Modul kompatibel
Dimmbar
Programmierbar
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Linienleuchte
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Nein
Kommunikationsprotokoll
BannerBus (ProEditor kompatibel)
Lichtart
RGB
Schutzart
IP50
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
WLS28PXRGBW1130XQ
Artikel gesamt
€ 900,72
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 900,72