chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q2XAPLAF100-Q3 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Reflexionslichttaster
Q2XAPLAF100-Q3
Bestell-ID-Nr. 3810884
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
11,3 mm x 8 mm x 31 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Crosstalk-Schutz, Miniatur
Betriebsart
Hintergrundausblendung, einstellbar
Breite
8
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
ABS, PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
31
Länge
11.3
Laserklasse
1
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
100
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Wellenlänge (nm)
680
Auf Lager
Preisgruppe
F2
Listenpreis
€ 243,25
home
Turck-Shop
Others
Q2XAPLAF100-Q3
Artikel gesamt
€ 243,25
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren