chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SI-HGZ63FQDR-810382 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitstechnik Scharnier
SI-HGZ63FQDR-810382
Bestell-ID-Nr. 3810382
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
82 mm x 19,5 mm x 147 mm
Ausgangsfunktion
potentialfrei
Bauform
Quader
Codierungsstufe/Manipulationsschutz
uncodiert
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Sicherheitsschalter - Scharnier
Gehäusequalität
ZN
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Kaskadierbar
Nein
Kategorie gemäß ISO 13849-1:2008
4
PL gemäß EN ISO 13849-1
Level e
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Schutzart
IP67
SIL gemäß IEC 61508
3
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
SI-HGZ63FQDR-810382
Artikel gesamt
€ 221,71
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 221,71