chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SI-LS100F-810379 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitstechnik Mechanischer Sicherheitsschalter
SI-LS100F-810379
Bestell-ID-Nr. 3810379
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
potentialfrei
Bauform
Quader
Codierungsstufe/Manipulationsschutz
gering
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Sicherheitsschalter - mechanisch nicht verriegelnd
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kategorie gemäß ISO 13849-1:2008
4
PL gemäß EN ISO 13849-1
Level e
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Schutzart
IP65
SIL gemäß IEC 61508
3
Steckverbindertyp
M12
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
home
Turck-Shop
Others
SI-LS100F-810379
Artikel gesamt
€ 127,74
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 127,74