chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q2XRBAF150-Q5 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Reflexionslichttaster
Q2XRBAF150-Q5
Bestell-ID-Nr. 3810305
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
11,3 mm x 8 mm x 31 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Crosstalk-Schutz, Miniatur
Betriebsart
Hintergrundausblendung, einstellbar
Breite
8
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung
Gehäusequalität
ABS, PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
31
Länge
11.3
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
150
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Wellenlänge (nm)
645
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 194,60
home
Turck-Shop
Others
Q2XRBAF150-Q5
Artikel gesamt
€ 194,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren