chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
S15C-MUL-KQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konverter Ultraschalldaten zu IO-Link
S15C-MUL-KQ
Bestell-ID-Nr. 3809834
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
57,8 mm
Ausgangstyp
IO-Link
Batterielösung
nein
Bauform
zylindrisch/glatt
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 15 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PVC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
Konverter
Höhe
57.8
Kaskadierbar
nein
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
40
Zulassungen
CE, cULus, UKCA
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 132,05
home
Turck-Shop
Others
S15C-MUL-KQ
Artikel gesamt
€ 132,05
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren