chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K30APT2XYF2-808414 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Bestückungssensor
K30APT2XYF2-808414
Bestell-ID-Nr. 3808414
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
41 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
zylindrisch/Gewinde
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Berührungstaster
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.4
Lichtart
Gelb
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67, IP69K
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
K30APT2XYF2-808414
Artikel gesamt
€ 139,56
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 139,56