chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
S15LGYPQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Signalleuchte
S15LGYPQ
Bestell-ID-Nr. 3808232
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
58 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
E/A Modul kompatibel
Dimmbar
nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 15 mm
Gehäusequalität
PUR
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
58
Kaskadierbar
ja
Lichtart
Gelb,
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 48,65
Artikel gesamt
€ 48,65
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
S15LGYPQ
Support kontaktieren