chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q2XRPLPF-2M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Q2XRPLPF-2M
Bestell-ID-Nr. 3808066
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
11,3 mm x 8 mm x 26 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Crosstalk-Schutz, Miniatur
Betriebsart
Polarisiert
Breite
8
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Gehäusequalität
ABS, PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
26
Länge
11.3
Lichtart
Rot-polarisiert
Max. Reichweite (mm)
3300
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Wellenlänge (nm)
645
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 130,66
home
Turck-Shop
Others
Q2XRPLPF-2M
Artikel gesamt
€ 130,66
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren