chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QM30VT2-QP | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Vibrations- und Temperatursensor Mit serieller Schnittstelle
QM30VT2-QP
Bestell-ID-Nr. 3807969
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
30 mm x 13,25 mm x 30 mm
Antennenanschluss
kein Funkteilnehmer
Bauform
Quader
Breite
13.25
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Vibrationssensor
Gehäuseoberfläche
schwarz lackiert
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Gerätetyp
Sensor
Höhe
30
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU, RS485
Länge
30
Leitungslänge (m)
0.15
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 382,25
home
Turck-Shop
Others
QM30VT2-QP
Artikel gesamt
€ 382,25
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren