chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WLS15XWR0360DSQP | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Linienleuchte im Kunststoffgehäuse
WLS15XWR0360DSQP
Bestell-ID-Nr. 3806945
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
360 mm x 30,6 mm x 15,5 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Bauform
Glattrohr
Betriebsspannung
DC
Breite
30
Dimmbar
ja
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Linienleuchte
Gehäuseoberfläche
eloxiert
Gehäusequalität
PA, PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
15
Kaskadierbar
nein
Länge
365
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
weiss/rot
Schutzart
IP66, IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 157,07
home
Turck-Shop
Others
WLS15XWR0360DSQP
Artikel gesamt
€ 157,07
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren