chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VSM-2M5APD50-Q3 | TURCK – Your Global Automation Partner
VSM-2M5APD50-Q3
Bestell-ID-Nr. 3806832
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Breite
140
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 5 mm
Gehäusequalität
Edelstahl
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
20
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Länge
170
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
50
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
65
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 227,27
Artikel gesamt
€ 227,27
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
VSM-2M5APD50-Q3
Support kontaktieren