chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang Sender-Empfänger-Paar
SLC4P14-320P44
Bestell-ID-Nr. 3806330
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.337,18
Artikel gesamt
€ 1.337,18
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
22,1 mm x 26,7 mm x 333 mm
Ausgangsfunktion
Bauform
Quader
Codierungsstufe/Manipulationsschutz
uncodiert
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
nein
Kategorie gemäß ISO 13849-1:2008
4
Leitungslänge (m)
0.3
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
2000
Mit Mutingfunktion
nein
Optische Auflösung (mm)
14
PL gemäß EN ISO 13849-1
Level e
Schutzart
IP65
SIL gemäß IEC 61508
3
Steckverbindertyp
Überwachungsfeldhöhe (mm)
320
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
860
Wiederanlaufsperre
nein
Zulassungen
CE, cULus
home
Turck-Shop
Others
SLC4P14-320P44