chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LEDBRV75BM | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung Ringleuchte
LEDBRV75BM
Bestell-ID-Nr. 3806058
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
76,2 mm x 76,2 mm x 75,8 mm
Bauform
Quader
Dimmbar
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Flächenleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 98 mm
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
Blau
Schutzart
IP50
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
LEDBRV75BM
Artikel gesamt
€ 947,98
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 947,98