chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DX80N2Q45UAC-NB | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Funkübertragungssystem Basisgerät für serielle Sensoren
DX80N2Q45UAC-NB
Bestell-ID-Nr. 3805972
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
68,6 mm x 44,5 mm x 113,7 mm
Antennenanschluss
intern (Leiterschlaufe)
Ausgangstyp
4-farbige LED-Anzeige
Batterielösung
Ja
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wireless
Betriebsart
Diffus/Hintergrundausblendung
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
Diskret (Sensor)/Thermistor
Frequenzband
2.4 GHz ISM Band
Frequenzbereich
2.402- 2.483 GHz
Funktion
Näherungsschalter
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
Lexan, PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
Funk-Sensor
Kommunikationsprotokoll
1-wire-serial
Max. Reichweite (mm)
1000000
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
DX80N2Q45UAC-NB
Artikel gesamt
€ 581,16
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 581,16